Morsettiera PCB, MKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1709746
1709759
1709762
1709775
1709788
1711079
1711673
1713367
1713846
1713859
1713875
1713888
1715129
1718414
1931754
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

24.76 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6768

27.86 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6769

30.95 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67610

34.05 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67611

37.14 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67612

3.25 €

100 32 giorni 32Nero1000-40|-40V081.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5414

7.38 €

50 44 giorni 23Verde400-40|100V04III21.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

7.38 €

50 44 giorni 23Verde400-40|-40V041.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

8.42 €

50 26 giorni 26.6Verde630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53212

8.06 €

50 26 giorni 26.5Verde1000-|-6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53211

7.33 €

25 26 giorni 26.5Verde1000-|-6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

7.02 €

50 26 giorni 26.6Verde630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

5.19 €

50 7 giorni 17.3Verde400-40|100V04III21.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|117.512

5.27 €

50 44 giorni 23Verde400-40|100V04III21.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52410

5.25 €

50 18 giorni 12Verde200-40|1002.5III21.13.53.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.513.513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di serraggio Numero di livelli 1 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico