Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1930645 |
1931741 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Diametro perno di collegamento (mm) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 20 | 35 giorni | 32 | 630 | -|- | 6 | 1.3 | 5 | 7.62 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 32 | 4 | |||
15.08 € | 20 | 30 giorni | 31 | 400 | -40|100 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 24 | 12 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Tipo di serraggio | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di livelli | 1 | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento a vite | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare | Materiale superficie di collegamento | Stagno |
Tipo di bordatura | Nessuno | Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 90° (verticale verso l’alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Diametro perno di collegamento(mm)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali