Morsettiera PCB, SPTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1034122
1034123
1034124
1034125
1034174
1702812
1704904
1706313
1743197
1751202
1751257
1751464
1751516
1752159
1752191
1752256
1752269
1752272
1752285
1752298
1752308
1752311
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

7.65 €

50 58 giorni 42.231000-40|-40V081.74.1150.75|100.75|160.75|160.75|16762

11.48 €

50 58 giorni 42.231000-40|-40V081.74.1150.75|100.75|160.75|160.75|16763

15.31 €

50 58 giorni 42.231000-40|-40V081.74.1150.75|100.75|160.75|160.75|16764

19.13 €

50 58 giorni 42.231000-40|-40V081.74.1150.75|100.75|160.75|160.75|16765

19.47 €

50 58 giorni 42.231000-40|-40V081.74.1150.75|100.75|160.75|160.75|16765

10.38 €

25 33 giorni 15.9200-|-2.51.13.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-924

5.62 €

50 30 giorni 15.9200-|-2.51.13.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-913

13.00 €

25 30 giorni 15.9200-|-2.51.13.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-927

4.89 €

50 33 giorni 15.4160-40|100V02.51.13.43.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5911

2.67 €

100 33 giorni 15.4320-40|100V041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.596

4.89 €

50 47 giorni 15.4320-40|100V041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5911

5.34 €

50 47 giorni 15.4320-40|100V041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5912

2.67 €

100 33 giorni 15.4160-40|100V02.51.13.43.810.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.596

3.03 €

100 30 giorni 15.9200-|-V02.51.13.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|197

4.76 €

50 30 giorni 15.9200-|-V02.51.13.53.50.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1911

2.60 €

100 7 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|196

3.03 €

100 30 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|197

3.46 €

100 7 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|198

3.89 €

50 30 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|199

4.33 €

50 7 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1910

4.76 €

50 30 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1911

5.19 €

50 7 giorni 15.9320-|-V041.13.550.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Numero di livelli 1
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico