Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1733486 |
1733664 |
1757536 |
1757549 |
1991697 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 50 | 18 giorni | 18.6 | -40|100 | 5 | 9 | |||
5.03 € | 50 | 18 giorni | 18.8 | -|- | 5.08 | 11 | |||
6.40 € | 50 | 18 giorni | 18.6 | -40|100 | 5 | 14 | |||
7.31 € | 50 | 18 giorni | 18.6 | -40|100 | 5 | 16 | |||
10.96 € | 25 | 26 giorni | 18.8 | -|- | 5.08 | 24 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 400 | Tipo di serraggio | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Numero di livelli | 1 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento a vite |
PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare | Diametro perno di collegamento(mm) | 1.3 | Lunghezza pin(mm) | 3.5 |
Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Nessuno | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1 |
Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 45°/135° (inclinazione verso il basso) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento | Ingresso corrente nominale(A) | 17.5 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali