Morsettiera PCB, PTE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1709231

Codice componente
1709231
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.57 €

500 63 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 16.58 Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -40|-40 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.5 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 1.5|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale(A) 2 Numero di collegamenti elettrici 2

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, PTE, il codice articolo è il seguente: 1709231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1709231.

Supporto tecnico