Morsettiera PCB, GMKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1717046
1731462
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Lunghezza pin
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.65 €

100 47 giorni 17.3V03.50.14|1.50.25|10.14|10.14|117.54

1.23 €

150 30 giorni 2350.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630 Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 6
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.5 Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato

Supporto tecnico