Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1724964 |
1724977 |
1724996 |
1725003 |
1725016 |
1725029 |
1725042 |
1725055 |
1725068 |
1725081 |
1725094 |
1725380 |
1725393 |
1725406 |
1725419 |
1725432 |
1725445 |
1725458 |
1725471 |
1725484 |
1744455 |
1744468 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 | 7 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 6 | |||
3.96 € | 50 | 7 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 7 | |||
4.53 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 8 | |||
5.09 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 9 | |||
5.66 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 10 | |||
6.23 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 11 | |||
6.79 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 12 | |||
7.36 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 13 | |||
7.92 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 14 | |||
8.49 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 15 | |||
9.06 € | 50 | 44 giorni | 240 | -|- | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 13.5 | 16 | |||
4.53 € | 50 | 7 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 8 | |||
5.09 € | 50 | 40 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 9 | |||
5.66 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 10 | |||
6.23 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 11 | |||
6.79 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 12 | |||
7.36 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 13 | |||
7.92 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 14 | |||
8.49 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 15 | |||
9.06 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 16 | |||
13.58 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 24 | |||
14.15 € | 50 | 44 giorni | 400 | -40|100 | 4 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 24 | 25 |
Loading...
Altezza(mm) | 19.5 | Colore alloggiamento | Verde | Tipo di serraggio | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Numero di livelli | 1 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | — | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Diametro perno di collegamento(mm) | 1.3 | Lunghezza pin(mm) | 3.5 | Materiale superficie di collegamento | Stagno |
Tipo di bordatura | Nessuno | Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 45°/135° (inclinazione verso il basso) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali