Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1703528 |
1704310 |
1704407 |
1719192 |
1719202 |
1719215 |
1719228 |
1719231 |
1719244 |
1719260 |
1719273 |
1719286 |
1719299 |
1719367 |
1719383 |
1719396 |
1719406 |
1719419 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Diametro perno di collegamento (mm) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 50 | 47 giorni | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticale verso l’alto) | 24 | 27 | |||
5.58 € | 50 | 19 giorni | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticale verso l’alto) | 24 | 14 | |||
8.37 € | 50 | 47 giorni | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticale verso l’alto) | 24 | 21 | |||
2.63 € | 100 | 7 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 2 | |||
3.95 € | 50 | 7 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 3 | |||
5.26 € | 50 | 7 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 4 | |||
6.58 € | 50 | 7 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 5 | |||
7.89 € | 50 | 35 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 6 | |||
9.21 € | 50 | 35 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 7 | |||
11.84 € | 50 | 35 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 9 | |||
13.15 € | 50 | 7 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 10 | |||
14.47 € | 50 | 35 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 11 | |||
15.78 € | 50 | 35 giorni | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (orizzontale) | 41 | 12 | |||
9.20 € | 50 | 7 giorni | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticale verso l’alto) | 41 | 7 | |||
11.83 € | 50 | 7 giorni | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticale verso l’alto) | 41 | 9 | |||
13.14 € | 50 | 35 giorni | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticale verso l’alto) | 41 | 10 | |||
14.45 € | 50 | 35 giorni | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticale verso l’alto) | 41 | 11 | |||
15.77 € | 50 | 35 giorni | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticale verso l’alto) | 41 | 12 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Numero di livelli | 1 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | — | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Nessuno | Grado di protezione (IP), montato | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Diametro perno di collegamento(mm)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali