Lampada a incandescenza, PSD-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2700142

Codice componente
2700142
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.18 €

14 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(mA) Colore Bianco Presa BA15d
Flusso luminoso(lm) Temperatura del colore(K) Lunghezza totale(mm) 42
Diametro(mm) 16 Classe di efficienza energetica Profilo lampada Altro
Cripton falso Idoneo per torce falso Idoneo per puntatore vero
Alogeno falso Tecnologia Xeno falso
Durata media nominale(a) Tensione lampada(V) 24|24 Potenza lampada(W) -|-
Idoneo per illuminazione lampeggiante rotonda

Si trova sulla pagina di Lampada a incandescenza, PSD-S, il codice articolo è il seguente: 2700142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2700142.

Supporto tecnico