Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corrente di ingresso al segnale 1(mA) | 0 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi digitali | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite digitali | 16 | Numero di ingressi analogici | 2 | Numero di uscite analogiche | 2 |
Ritardo allo scambio dei segnali(ms) | -|- | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | DC |
Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — |
Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — |
Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — |
Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Tensione di uscita sull'uscita digitale(V) | 24|24 |
Corrente di uscita sull'uscita digitale(A) | 0.5 | Ingresso analogico, corrente | vero | Ingresso analogico, tensione | — |
Ingresso analogico, resistore | falso | Ingresso analogico, temperatura del resistore | falso | Ingresso analogico, termocoppia | falso |
Segnale di ingresso analogico configurabile | falso | Uscita analogica, corrente | vero | Uscita analogica, tensione | vero |
Segnale di uscita analogico configurabile | falso | Protezione da cortocircuiti, uscite digitali disponibili | vero | Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) | — |
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) | — | Tipo di uscita digitale | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 19.2|30.5 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 19.2|30.5 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30.5 | Tensione consentita in ingresso(V) | -|- | Con tensione di uscita | — |
Ingressi digitali configurabili | falso | Ingressi analogici configurabili | falso | Uscite analogiche configurabili | falso |
Uscite digitali configurabili | falso | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali