Bandierine per la marcatura dei cavo, WML-FLAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830711
0830712
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

354.20 €

1 26 giorni 20

382.70 €

1 26 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Materiale Altro Stampa Nessuno
Metodo di montaggio Altro Larghezza(mm) 10 Modello Etichetta adesiva
Tipo Diametro cavo(mm) 0.5|6 Con spazio per etichette vero
Diametro anima(mm) 0.5|6 Trasparente Dentatura

Supporto tecnico