Etichetta in alluminio, WMTB-AL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830526
0830527
0830806
0830807
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

11.40 €

16 12 giorni 15594.6|1364.6|136

11.89 €

16 12 giorni 15794.6|1364.6|136

10.18 €

18 12 giorni 30302.4|1362.4|136

10.09 €

19 12 giorni 8482.9|1362.9|136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Alluminio Stampa Altro
Metodo di montaggio Altro Modello Altro Tipo
Con spazio per etichette vero Trasparente Dentatura

Supporto tecnico