Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0803923 |
0803924 |
0803925 |
0803926 |
0803927 |
0803928 |
0803929 |
0803930 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro anima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.95 € | 3 | 7 giorni | 5 | 1|3.2 | 1|3.2 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 9 | 1.6|4.8 | 1.6|4.8 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 10 | 2.1|6.4 | 2.1|6.4 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 16 | 3.2|9.5 | 3.2|9.5 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 5 | 1.6|3.2 | 1.6|3.2 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 9 | 2.4|4.8 | 2.4|4.8 | |||
55.95 € | 3 | 89 giorni | 10 | 3.2|6.4 | 3.2|6.4 | |||
55.95 € | 3 | 7 giorni | 16 | 4.8|9.5 | 4.8|9.5 |
Loading...
Colore | Bianco | Materiale | Altro | Stampa | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Altro | Modello | Altro | Tipo | — |
Lunghezza(mm) | 1800 | Con spazio per etichette | vero | Trasparente | — |
Dentatura | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro anima(mm)
Tipo
Attributi opzionali