Segnacavi, LS-WMTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0831516
0831517
0831519
0831802
0831803
0831804
0831805
0831806
0831807
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stampa Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

32.52 €

10 7 giorni Nessuno8.5474.6|1364.6|136

37.38 €

5 7 giorni Nessuno15584.6|1364.6|136

37.38 €

5 7 giorni Nessuno151184.6|1364.6|136

167.30 €

2 12 giorni Altro8.5474.6|1364.6|136

191.90 €

1 12 giorni Altro15584.6|1364.6|136

276.90 €

1 12 giorni Altro15784.6|1364.6|136

191.90 €

1 12 giorni Altro151184.6|1364.6|136

283.10 €

1 12 giorni Altro25251|1361|136

271.80 €

1 12 giorni Altro30301|1361|136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento Materiale Acciaio inossidabile Metodo di montaggio Altro
Modello Forma della scheda Tipo Con spazio per etichette vero
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico