Accoppiamento, VS-MP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403684
1403685
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Materiale alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Materiale contatto Ingresso corrente nominale
(A)

87.12 €

3 46 giorni 4224AlluminioAltro16

95.25 €

2 7 giorni 3872V0Altre leghe non di rame

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altezza(mm) 51 Profondità(mm)
Meccanismo di blocco Numero di ingressi del condotto Versione EMC
Numero di poli Tipo di contatto Rivestimento alloggiamento
Temperatura ambiente(°C) -40|70 Temperatura di esercizio(°C) -40|70 Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Resilienza agli impatti
Con guarnizione Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP65
Con conduttore di protezione falso Corpo, materiale isolante Posizione cavo di alimentazione

Supporto tecnico