Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1716952 |
1716954 |
1716955 |
1716956 |
1716957 |
1716958 |
1716970 |
1716971 |
1716987 |
1716989 |
1717003 |
1717005 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Contatto angolare/collegamento conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.94 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.41 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
11.36 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
10.83 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
12.79 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
7.98 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | III | 0.75|6 | — | |||
9.94 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.41 € | 25 | 7 giorni | -40|-40 | III | 0.75|6 | 180° (orizzontale) | |||
11.36 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — | |||
10.83 € | 25 | 88 giorni | -40|100 | — | -|- | — | |||
12.79 € | 25 | 88 giorni | -40|-40 | — | -|- | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 8 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.75|10 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.75|6 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.75|6 | Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Contatto angolare/collegamento conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali