Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 130 | 19 giorni | 200 | -40|-40 | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
3.12 € | 90 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
3.87 € | 70 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
6.12 € | 40 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
7.62 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
9.12 € | 50 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
9.87 € | 50 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
10.62 € | 40 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
11.37 € | 40 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
12.87 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
13.62 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
14.37 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
15.12 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
15.87 € | 30 | 19 giorni | 200 | -|- | 2.6 | 3.81 | 3.81 | |||
2.37 € | 135 | 7 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
5.37 € | 50 | 7 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
6.12 € | 45 | 7 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
7.62 € | 35 | 7 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
12.12 € | 40 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
13.62 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
14.37 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
15.12 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | |||
4.62 € | 60 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
5.37 € | 50 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
6.12 € | 45 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
6.87 € | 40 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
7.62 € | 35 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
8.37 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
9.12 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
10.62 € | 50 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
11.37 € | 40 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
12.12 € | 40 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
12.87 € | 40 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
13.62 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
14.37 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | |||
15.12 € | 30 | 19 giorni | 160 | -40|100 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Numero di file di contatti a innesto | 2 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali