Collettore PCB, IPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1969577
1969580
1969593
1969603
1969629
1969632
1969645
1969658
1969661
1969674
1969687
1969852
1969865
1969878
1969881
1969894
1969904
1969917
1969920
1969933
1969946
1969959
1969962
1969975
1969988
1969991
1970003
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

15.16 €

50 28 giorni -40|100Altro

17.69 €

50 28 giorni -40|100Altro

20.21 €

50 28 giorni -40|100Altro

22.74 €

50 28 giorni -40|100Altro

8.30 €

50 28 giorni -|-Flangia

10.83 €

50 28 giorni -|-Flangia

13.35 €

50 28 giorni -|-Flangia

15.88 €

50 28 giorni -|-Flangia

18.41 €

50 28 giorni -|-Flangia

20.93 €

50 28 giorni -|-Flangia

23.46 €

50 28 giorni -|-Flangia

5.05 €

50 28 giorni -|-Altro

7.58 €

50 28 giorni -|-Altro

10.11 €

50 28 giorni -|-Altro

12.63 €

50 28 giorni -|-Altro

15.16 €

50 28 giorni -|-Altro

17.69 €

50 28 giorni -|-Altro

20.21 €

50 28 giorni -|-Altro

22.74 €

50 28 giorni -|-Altro

5.77 €

50 28 giorni -|-Flangia

8.30 €

50 28 giorni -|-Flangia

10.83 €

50 28 giorni -|-Flangia

13.35 €

50 28 giorni -|-Flangia

15.88 €

50 28 giorni -|-Flangia

18.41 €

50 28 giorni -|-Flangia

20.93 €

50 28 giorni -|-Flangia

23.46 €

50 28 giorni -|-Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Argento Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 4 Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 76

Supporto tecnico