Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1812979 |
1812995 |
1813004 |
1813017 |
1813020 |
1813033 |
1813046 |
1813059 |
1813062 |
1813075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 22 giorni | |||
1.77 € | 150 | 7 giorni | |||
2.11 € | 100 | 33 giorni | |||
2.44 € | 100 | 33 giorni | |||
2.77 € | 100 | 33 giorni | |||
3.11 € | 100 | 33 giorni | |||
3.44 € | 100 | 33 giorni | |||
3.77 € | 50 | 33 giorni | |||
4.11 € | 50 | 33 giorni | |||
4.44 € | 50 | 33 giorni |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 6 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia |
Ingresso corrente nominale(A) | 16 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali