Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0707345 |
0707361 |
0710073 |
0710138 |
0710141 |
0710264 |
0710280 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 50 | 22 giorni | -|- | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
9.26 € | 50 | 22 giorni | -|- | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
5.70 € | 50 | 33 giorni | -|- | III | 5 | 5 | Flangia | |||
9.41 € | 50 | 33 giorni | -|- | III | 5 | 5 | Flangia | |||
10.03 € | 50 | 33 giorni | -|- | III | 5 | 5 | Flangia | |||
8.18 € | 50 | 33 giorni | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
9.41 € | 50 | 33 giorni | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Cavo-cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Lunghezza pin(mm) | 9.3 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali