Connettore per circuito stampato, connettore PCB, TPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1715170
1715183
1715196
1715206
1715219
1715222
1715235
1715248
1715251
1715264
1715280
1715293
1715303
1715316
1715329
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.70 €

20 58 giorni

28.05 €

20 58 giorni

37.40 €

20 7 giorni

46.74 €

20 58 giorni

56.09 €

20 58 giorni

65.44 €

20 58 giorni

74.79 €

20 58 giorni

84.14 €

20 58 giorni

19.30 €

20 65 giorni

28.65 €

20 7 giorni

47.35 €

20 65 giorni

56.70 €

20 65 giorni

66.05 €

20 65 giorni

75.40 €

20 65 giorni

84.75 €

20 65 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Argento
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|16
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.75|6 Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 76

Supporto tecnico