Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-MSTBVA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1899168
1899184
1899207
1899210
1899223
1899236
1899249
1899252
1899265
1899278
1899362
1899375
1899391
1899414
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

3.86 €

50 25 giorni

5.10 €

50 28 giorni

6.33 €

50 25 giorni

6.95 €

50 25 giorni

7.57 €

50 28 giorni

8.19 €

50 25 giorni

8.80 €

50 28 giorni

9.42 €

50 28 giorni

10.04 €

50 28 giorni

10.66 €

50 25 giorni

8.33 €

50 28 giorni 3.9Flangia

8.95 €

50 28 giorni 3.9Flangia

10.19 €

50 28 giorni 3.9Flangia

11.42 €

50 28 giorni 3.9Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico