Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | — | Profondità(mm) | — | Meccanismo di blocco | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 72 | Numero di ingressi del condotto | — | Versione EMC | — |
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura ambiente(°C) | -25|60 | Temperatura di esercizio(°C) | -25|60 |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare |
Materiale della superficie di contatto | Oro | Resilienza agli impatti | — | Con guarnizione | — |
Categoria di sovratensione | I | Grado di inquinamento | 2 | Numero di file di contatti a innesto | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.1|0.2 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | IP67 | Con conduttore di protezione | falso |
Corpo, materiale isolante | — | Materiale contatto | Altre leghe non di rame | Posizione cavo di alimentazione | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali