Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1808899
1808912
1808925
1808938
1808954
1808967
1808970
1808983
1808996
1809005
1809018
1809021
1809034
1809047
1809050
1809063
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.39 €

100 15 giorni

4.83 €

50 23 giorni

5.56 €

50 7 giorni

6.28 €

50 23 giorni

7.73 €

50 23 giorni

8.46 €

50 23 giorni

9.18 €

50 28 giorni

9.90 €

50 23 giorni

10.63 €

50 23 giorni

11.35 €

50 28 giorni

12.08 €

50 23 giorni

12.80 €

50 28 giorni

13.53 €

50 28 giorni

14.25 €

50 23 giorni

14.98 €

50 28 giorni

15.70 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1 Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico