Collettore PCB, ICV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1786093
1786103
1786116
1786132
1786145
1786158
1786161
1810447
1810450
1810463
1810476
1810489
1810492
1810502
1810515
1810528
1810531
1810544
1825763
1825789
1825802
1825828
1825831
1825844
1825857
1825860
1825873
1943661
1943674
1943687
1943690
1943726
1943739
1943742
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

9.76 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

10.33 €

50 16 giorni 320-40|1003.5Altro12

10.90 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

12.05 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

12.62 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

13.20 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

13.77 €

50 22 giorni 320-40|1003.5Altro12

3.41 €

100 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

4.38 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

5.35 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

6.33 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

7.30 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

8.28 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

9.25 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

10.22 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

11.20 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

12.17 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

13.14 €

50 47 giorni 176-|-3.6Flangia12

6.56 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia12

7.70 €

50 7 giorni 320-|-3.5Flangia12

8.85 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

9.99 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

10.57 €

50 16 giorni 320-|-3.5Flangia12

11.14 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

11.71 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

12.29 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

12.86 €

50 22 giorni 320-|-3.5Flangia12

5.04 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

5.84 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

6.64 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

7.44 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

9.85 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

10.65 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

11.45 €

50 47 giorni 320-|-3.5Flangia16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Bus Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)

Supporto tecnico