Connettore per circuito stampato, connettore PCB, IPC 35 HC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1784790
1784800
1784813
1784826
1784839
1784842
1784868
1784897
1784907
1784910
1784923
1784936
1784949
1784952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tipo di contatto Materiale alloggiamento Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di serraggio Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Tipo di collegamento elettrico Tipo cavo collegabile Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di bordatura Idoneo per spessore PCB
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione Modello connettore Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato

14.85 €

25 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

21.82 €

25 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

28.79 €

25 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

35.77 €

10 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

42.74 €

10 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

52.83 €

10 47 giorni Da scheda stampata a cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6-Rame180° (orizzontale)--

22.36 €

25 47 giorni Cavo-cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

43.28 €

10 47 giorni Cavo-cavoPernoAltro-40|100-V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6Altro-Rame180° (orizzontale)--

53.37 €

10 47 giorni Cavo-cavoPernoAltro-|--V0Collegamento a viteCavo tubolare----0.5|351|350.5|350.5|6-Rame180° (orizzontale)--

23.79 €

25 28 giorni Da scheda stampata a cavoBus---40|100AltroAltroAltro-4.6Nessuno------Connettore fisso--AltroFlangia

34.96 €

25 28 giorni Da scheda stampata a cavoBus---40|100AltroAltroAltro-4.6Nessuno------Connettore fisso--AltroFlangia

46.13 €

25 28 giorni Da scheda stampata a cavoBus---40|100AltroAltroAltro-4.6Nessuno------Connettore fisso--AltroFlangia

57.31 €

10 28 giorni Da scheda stampata a cavoBus---40|100AltroAltroAltro-4.6Nessuno------Connettore fisso--AltroFlangia

68.48 €

10 28 giorni Da scheda stampata a cavoBus---40|100AltroAltroAltro-4.6Nessuno------Connettore fisso--AltroFlangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000 Numero di poli
Onda di tensione nominale(kV) 8 Materiale della superficie di contatto Argento Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 15 Numero di file di contatti a innesto 1
Contatti spaziatura modulare(mm) 15 Corpo, materiale isolante Altro Ingresso corrente nominale(A) 125

Supporto tecnico