Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2203405
Tipo di collegamento | — | Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | — |
Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | — | Categoria di sovratensione | — |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | — |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 | Numero di file di contatti a innesto | — | Tipo di bordatura | — |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5 | Modello connettore | — |
Corpo, materiale isolante | — | Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Tipo di fissaggio per circuito stampato | — |
Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, HSCH, il codice articolo è il seguente: 2203405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2203405.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali