Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 30 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
9.43 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
12.58 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
15.72 € | 20 | 28 giorni | — | 4.1 | — | |||
18.87 € | 10 | 28 giorni | — | 4.1 | — | |||
22.01 € | 10 | 28 giorni | — | 4.1 | — | |||
25.16 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
28.30 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
6.29 € | 30 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
9.43 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
12.58 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
15.72 € | 20 | 28 giorni | — | 4.1 | — | |||
18.87 € | 10 | 28 giorni | — | 4.1 | — | |||
22.01 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
25.16 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
28.30 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Altro | |||
8.33 € | 30 | 28 giorni | III | 3.8 | Flangia | |||
11.48 € | 20 | 28 giorni | III | 3.8 | Flangia | |||
14.62 € | 20 | 28 giorni | III | 3.8 | Flangia | |||
17.77 € | 20 | 28 giorni | — | 3.8 | Flangia | |||
20.91 € | 10 | 28 giorni | — | 3.8 | Flangia | |||
24.05 € | 10 | 28 giorni | — | 3.8 | Flangia | |||
27.20 € | 10 | 28 giorni | III | 3.8 | Flangia | |||
30.34 € | 10 | 28 giorni | III | 3.8 | Flangia | |||
8.33 € | 30 | 28 giorni | III | 4.1 | Flangia | |||
11.48 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Flangia | |||
14.62 € | 20 | 28 giorni | III | 4.1 | Flangia | |||
17.77 € | 20 | 28 giorni | — | 4.1 | Flangia | |||
20.91 € | 10 | 28 giorni | — | 4.1 | Flangia | |||
24.05 € | 10 | 28 giorni | — | 4.1 | Flangia | |||
27.20 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Flangia | |||
30.34 € | 10 | 28 giorni | III | 4.1 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 8 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Argento | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 10.16 |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 76 |
Configura
Proprietà di base
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali