Collettore PCB, GMSTBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1728934
1728947
1728950
1766356
1766437
1766440
1812869
1812885
1812898
1812908
1812911
1812924
1812937
1812940
1812953
1812966
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

3.36 €

100 12 giorni 3.27.627.62Altro16

3.69 €

50 22 giorni 3.27.627.62Altro16

4.02 €

50 22 giorni 3.27.627.62Altro16

0.93 €

250 7 giorni 3.57.57.5Altro12

3.36 €

100 7 giorni 3.57.57.5Altro12

3.66 €

50 7 giorni 3.57.57.5Altro12

1.17 €

200 7 giorni 3.27.627.62Flangia16

1.89 €

100 22 giorni 3.27.627.62Flangia16

2.26 €

100 7 giorni 3.27.627.62Flangia16

2.62 €

100 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

2.98 €

100 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

3.35 €

100 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

3.71 €

50 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

4.08 €

50 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

4.44 €

50 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

4.80 €

50 18 giorni 3.27.627.62Flangia16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 1
Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro

Supporto tecnico