Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1922488 |
1922491 |
1922501 |
1922527 |
1922530 |
1922543 |
1922556 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Categoria di sovratensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 50 | 68 giorni | Altro | III | |||
5.62 € | 50 | 7 giorni | — | — | |||
7.49 € | 50 | 7 giorni | — | — | |||
11.24 € | 50 | 68 giorni | — | — | |||
13.11 € | 50 | 28 giorni | — | — | |||
14.99 € | 50 | 28 giorni | — | — | |||
16.86 € | 50 | 68 giorni | — | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Argento | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Lunghezza pin(mm) | 4 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 10.16 |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 76 |
Configura
Proprietà di base
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Categoria di sovratensione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali