Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1757459 |
1757572 |
1757598 |
1757666 |
1757679 |
1809076 |
1809089 |
1809102 |
1809115 |
1809128 |
1809144 |
1809160 |
1809173 |
1809186 |
1809199 |
1809209 |
1809212 |
1809225 |
1809238 |
1809241 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 50 | 12 giorni | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
3.31 € | 100 | 7 giorni | 5 | 5 | Altro | |||
3.81 € | 50 | 7 giorni | 5 | 5 | Altro | |||
5.58 € | 50 | 22 giorni | 5 | 5 | Altro | |||
5.83 € | 50 | 12 giorni | 5 | 5 | Altro | |||
0.94 € | 200 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
1.20 € | 200 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
1.70 € | 150 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
1.95 € | 100 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
2.21 € | 100 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
2.71 € | 100 | 12 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.22 € | 100 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.47 € | 100 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.72 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
3.98 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
4.23 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
4.48 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
4.73 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
4.99 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
5.24 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.5 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali