Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1755635 |
1755651 |
1755677 |
1755680 |
1755693 |
1755716 |
1755745 |
1755774 |
1755790 |
1755800 |
1755813 |
1755826 |
1755839 |
1755842 |
1755855 |
1755868 |
1755871 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 100 | 7 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
3.65 € | 100 | 35 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
4.46 € | 50 | 68 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
4.86 € | 50 | 35 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
5.27 € | 50 | 35 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
6.08 € | 50 | 35 giorni | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
1.09 € | 250 | 7 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
2.19 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
2.92 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
3.28 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
3.65 € | 100 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
4.01 € | 50 | 68 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
4.38 € | 50 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
4.74 € | 50 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
5.10 € | 50 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
5.47 € | 50 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
5.83 € | 50 | 70 giorni | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1 |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali