Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PC 35 HC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1762631

Codice componente
1762631
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.95 €

25 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Argento
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 15 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 15
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 1|35 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|35
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|35 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 125

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PC 35 HC, il codice articolo è il seguente: 1762631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1762631.

Supporto tecnico