Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1849914 |
1849930 |
1849943 |
1849956 |
1849972 |
1858905 |
1858921 |
1858950 |
1858963 |
1858976 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Materiale della superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27 € | 50 | 7 giorni | -|- | Stagno | |||
9.45 € | 50 | 71 giorni | -|- | Stagno | |||
10.54 € | 50 | 71 giorni | -|- | Stagno | |||
11.63 € | 50 | 71 giorni | -|- | Stagno | |||
13.82 € | 50 | 71 giorni | -|- | Stagno | |||
5.58 € | 50 | 71 giorni | -40|100 | Oro | |||
7.76 € | 50 | 71 giorni | -40|100 | Oro | |||
11.04 € | 50 | 71 giorni | -40|100 | Oro | |||
12.13 € | 50 | 71 giorni | -40|100 | Oro | |||
13.22 € | 50 | 71 giorni | -40|100 | Oro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 6 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Grado di protezione (IP), montato | — |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Materiale della superficie di contatto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali