Connettore per circuito stampato, collettore PCB, GMSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1795886
1795899
1795909
1795912
1795925
1795938
1795941
1795954
1795967
1795970
1795983
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.37 €

100 26 giorni

2.82 €

100 26 giorni

3.28 €

100 22 giorni

3.73 €

50 22 giorni

4.19 €

50 22 giorni

4.64 €

50 22 giorni

5.10 €

50 22 giorni

5.55 €

50 22 giorni

6.01 €

50 22 giorni

6.46 €

50 22 giorni

6.92 €

50 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.2
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico