Blocco a innesto diretto, PCU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1922682

Codice componente
1922682
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.69 €

50 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Argento
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|6
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|4 Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 90° (verticale verso l'alto)
Ingresso corrente nominale(A) 41

Si trova sulla pagina di Blocco a innesto diretto, PCU, il codice articolo è il seguente: 1922682.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1922682.

Supporto tecnico