Collettore passante, DFK-MSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0707183
0707206
0707219
0707222
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.79 €

50 22 giorni

8.03 €

50 22 giorni

8.65 €

50 19 giorni

9.26 €

50 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Cavo-cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 9.3
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 5 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico