Connettore per circuito stampato, collettore PCB, PCV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1720628
1720631
1720644
1720657
1720660
1720673
1720958
1720974
1720990
1721009
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

6.76 €

50 33 giorni 5Altro

7.73 €

50 33 giorni 5Altro

8.69 €

50 33 giorni 5Altro

9.66 €

50 28 giorni 5Altro

10.62 €

50 28 giorni 5Altro

11.59 €

50 33 giorni 5Altro

7.06 €

50 33 giorni 4.26Flangia

9.00 €

50 33 giorni 4.26Flangia

10.93 €

50 28 giorni 4.26Flangia

11.89 €

50 28 giorni 4.26Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 41

Supporto tecnico