Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MSTBVA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1809296
1809319
1809348
1809351
1809377
1809380
1809393
1809403
1809416
1809429
1809432
1809445
1936102
1936128
1936131
1936144
1936157
1936160
1936173
1944602
1944615
1944628
1944631
1944660
1944673
1944686
1944699
1944709
1944712
1944725
1944738
1944741
1944754
1944767
1944770
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

1.70 €

150 7 giorni 5.085.08

2.21 €

100 40 giorni 5.085.08

2.96 €

100 40 giorni 5.085.08

3.22 €

100 40 giorni 5.085.08

3.72 €

50 40 giorni 5.085.08

3.98 €

50 16 giorni 5.085.08

4.23 €

50 40 giorni 5.085.08

4.48 €

50 40 giorni 5.085.08

4.73 €

50 40 giorni 5.085.08

4.99 €

50 40 giorni 5.085.08

5.24 €

50 40 giorni 5.085.08

5.49 €

50 7 giorni 5.085.08

2.80 €

100 40 giorni 5.085.08

3.31 €

100 40 giorni 5.085.08

3.56 €

100 40 giorni 5.085.08

3.81 €

50 40 giorni 5.085.08

4.07 €

50 40 giorni 5.085.08

4.32 €

50 40 giorni 5.085.08

4.57 €

50 40 giorni 5.085.08

0.78 €

250 33 giorni 55

1.03 €

200 7 giorni 55

1.29 €

150 40 giorni 55

1.54 €

150 40 giorni 55

2.30 €

100 40 giorni 55

2.55 €

100 40 giorni 55

2.80 €

100 40 giorni 55

3.05 €

100 40 giorni 55

3.31 €

100 40 giorni 55

3.56 €

100 22 giorni 55

3.81 €

50 40 giorni 55

4.07 €

50 22 giorni 55

4.32 €

50 22 giorni 55

4.57 €

50 22 giorni 55

4.82 €

50 22 giorni 55

5.08 €

50 40 giorni 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.9
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico