Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PTSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1709435
1709442
1709457
1709459
1709460
1709462
1709463
1709464
1709465
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tipo di contatto Temperatura di esercizio
(°C)

1.33 €

250 28 giorni NeroPerno-40|-40

1.27 €

250 36 giorni NeroBus-40|100

1.27 €

250 7 giorni BiancoBus-40|100

1.80 €

250 28 giorni BiancoBus-40|100

2.34 €

250 7 giorni BiancoBus-40|100

2.88 €

100 28 giorni BiancoBus-40|100

3.42 €

100 28 giorni BiancoBus-40|100

3.95 €

100 28 giorni BiancoBus-40|100

4.49 €

100 28 giorni BiancoBus-40|100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 2.5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|0.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|0.5 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 6

Supporto tecnico