Collettore PCB, SMSTBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1769858
1769874
1769890
1769913
1769926
1769939
1769942
1769955
1769968
1769971
1769984
1769997
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.14 €

100 22 giorni

2.75 €

100 22 giorni

3.36 €

100 22 giorni

3.96 €

50 22 giorni

4.27 €

50 22 giorni

4.57 €

50 22 giorni

4.87 €

50 22 giorni

5.18 €

50 19 giorni

5.48 €

50 22 giorni

5.78 €

50 22 giorni

6.09 €

50 22 giorni

6.39 €

50 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 5 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico