Connettore PCB, ZEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1793260
1898282
1898295
1898305
1898318
1898321
1898334
1898347
1898350
1898363
1898376
1898392
1898402
1898415
1898428
1898431
1898444
1898457
1898460
1898473
1915660
1915699
1915709
1915725
1915738
1915741
1915754
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

5.53 €

50 51 giorni Nero32045510

5.53 €

50 51 giorni Verde32045510

6.73 €

50 7 giorni Verde32045510

7.93 €

50 51 giorni Verde32045510

9.13 €

50 51 giorni Verde32045510

10.33 €

50 51 giorni Verde32045510

11.53 €

50 51 giorni Verde32045510

12.73 €

50 51 giorni Verde32045510

13.94 €

50 51 giorni Verde32045510

15.14 €

50 51 giorni Verde32045510

3.12 €

100 51 giorni Verde63067.57.510

5.53 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

6.73 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

7.93 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

9.13 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

10.33 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

11.53 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

12.73 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

13.94 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

15.14 €

50 51 giorni Verde63067.57.510

4.32 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

7.93 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

9.13 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

11.53 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

12.73 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

13.94 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

15.14 €

50 51 giorni Verde2002.53.53.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da circuito stampato a circuito stampato Numero di poli Tipo di contatto Bus
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm)
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore libero Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro

Supporto tecnico