Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1808598
1808608
1808611
1808637
1808640
1808653
1808666
1808679
1808682
1808695
1808705
1974737
1974766
1974779
1974782
1974805
1974818
1974821
1974847
1974850
1974863
1974876
1974889
1974892
1975082
1975105
1975163
1975176
1975189
1975192
1975202
1975228
1975231
1975244
1975257
1975273
1975286
1975309
1975312
1975325
1975341
1975354
1975367
1975370
1975383
1975396
1975406
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

4.05 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

4.77 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

5.50 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

6.95 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

7.67 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

8.39 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

9.12 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

9.84 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

10.57 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

11.29 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

12.02 €

50 89 giorni -40|1005.085.08

1.46 €

150 89 giorni -40|10055Altro

3.63 €

100 89 giorni -40|10055Altro

4.36 €

50 89 giorni -40|10055Altro

5.08 €

50 89 giorni -40|10055Altro

6.53 €

50 89 giorni -40|10055Altro

7.25 €

50 89 giorni -40|10055Altro

7.98 €

50 89 giorni -40|10055Altro

9.43 €

50 89 giorni -40|10055Altro

10.15 €

50 89 giorni -40|10055Altro

10.88 €

50 89 giorni -40|10055Altro

11.60 €

50 89 giorni -40|10055Altro

12.32 €

50 89 giorni -40|10055Altro

13.05 €

50 89 giorni -40|10055Altro

2.18 €

100 89 giorni -40|1005.085.08Altro

3.63 €

100 89 giorni -40|1005.085.08Altro

7.98 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

8.70 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

9.43 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

10.15 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

10.88 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

12.32 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

13.05 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

13.77 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

14.50 €

50 89 giorni -40|1005.085.08Altro

2.31 €

100 89 giorni -|-5.085.08Altro

3.03 €

100 89 giorni -|-5.085.08Altro

4.48 €

50 7 giorni -|-5.085.08Altro

5.21 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

5.93 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

7.38 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

8.10 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

8.83 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

9.55 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

10.28 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

11.00 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

11.72 €

50 89 giorni -|-5.085.08Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico