Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CCDN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1734280
1734287
1734290
1734300
1734313
1734326
1734342
1734368
1734371
1734384
1734397
1734407
1734410
1734423
1734449
1734452
1734465
1734478
1734494
1734504
1734517
1734520
1734533
1734546
1734559
1734562
1734575
1734588
1734591
1734601
1753132
1753145
1753158
1753161
1753174
1753187
1753190
1753200
1753226
1753239
1753242
1753255
1753268
1753271
1753284
1753297
1753307
1753310
1753323
1753336
1753349
1753352
1753365
1753378
1753381
1753394
1753404
1753417
1753420
1753433
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

2.20 €

100 7 giorni 55Altro

3.00 €

100 54 giorni 55Altro

3.80 €

50 54 giorni 55Altro

4.59 €

50 7 giorni 55Altro

5.39 €

50 54 giorni 55Altro

6.19 €

50 54 giorni 55Altro

7.78 €

50 54 giorni 55Altro

9.38 €

50 54 giorni 55Altro

10.17 €

50 54 giorni 55Altro

10.97 €

50 54 giorni 55Altro

11.77 €

50 54 giorni 55Altro

12.57 €

50 54 giorni 55Altro

13.36 €

50 54 giorni 55Altro

14.16 €

50 54 giorni 55Altro

6.69 €

50 40 giorni 55Flangia

7.49 €

50 54 giorni 55Flangia

8.29 €

50 54 giorni 55Flangia

9.09 €

50 54 giorni 55Flangia

10.68 €

50 54 giorni 55Flangia

11.48 €

50 54 giorni 55Flangia

12.27 €

50 54 giorni 55Flangia

13.07 €

50 7 giorni 55Flangia

13.87 €

50 54 giorni 55Flangia

14.67 €

50 54 giorni 55Flangia

15.46 €

50 54 giorni 55Flangia

16.26 €

50 54 giorni 55Flangia

17.06 €

50 54 giorni 55Flangia

17.86 €

50 54 giorni 55Flangia

18.65 €

50 54 giorni 55Flangia

19.45 €

50 54 giorni 55Flangia

2.20 €

100 54 giorni 5.085.08Altro

3.00 €

100 7 giorni 5.085.08Altro

3.80 €

50 7 giorni 5.085.08Altro

4.59 €

50 7 giorni 5.085.08Altro

5.39 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

6.19 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

6.99 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

7.78 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

9.38 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

10.17 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

10.97 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

11.77 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

12.57 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

13.36 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

14.16 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

14.96 €

50 54 giorni 5.085.08Altro

6.69 €

50 7 giorni 5.085.08Flangia

7.49 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

8.29 €

50 7 giorni 5.085.08Flangia

9.09 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

9.88 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

10.68 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

11.48 €

50 56 giorni 5.085.08Flangia

12.27 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

13.07 €

50 40 giorni 5.085.08Flangia

13.87 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

14.67 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

15.46 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

16.26 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

17.06 €

50 54 giorni 5.085.08Flangia

Loading...

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 2.6
Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico