Collettore PCB, IMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1830443
1830456
1830469
1830472
1830485
1830498
1830508
1830511
1830566
1830579
1830582
1830595
1830605
1830618
1830621
1830647
1830650
1830663
1862661
1862687
1862700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

3.09 €

100 7 giorni Nero23.53.5Altro

3.71 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

4.33 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

4.95 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

5.57 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

6.19 €

50 7 giorni Nero23.53.5Altro

6.80 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

7.42 €

50 18 giorni Nero23.53.5Altro

1.26 €

150 18 giorni Nero23.53.5Flangia

1.88 €

100 18 giorni Nero23.53.5Flangia

2.50 €

100 18 giorni Nero23.53.5Flangia

3.12 €

100 18 giorni Nero23.53.5Flangia

3.73 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

4.35 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

4.97 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

6.21 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

6.83 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

7.45 €

50 18 giorni Nero23.53.5Flangia

6.80 €

50 7 giorni Verde3.43.813.81Altro

8.04 €

50 28 giorni Verde3.43.813.81Altro

9.28 €

50 28 giorni Verde3.43.813.81Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Tipo di contatto Bus Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 8

Supporto tecnico