Collettore PCB, GMSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1766042
1766068
1766084
1766097
1766107
1766110
1766165
1766178
1766217
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

1.54 €

150 12 giorni 3.57.57.5

2.14 €

100 22 giorni 3.57.57.5

2.75 €

100 22 giorni 3.57.57.5

3.05 €

100 22 giorni 3.57.57.5

3.36 €

100 22 giorni 3.57.57.5

3.66 €

50 12 giorni 3.57.57.5

1.84 €

100 12 giorni 3.27.627.62

2.14 €

100 7 giorni 3.27.627.62

3.36 €

100 22 giorni 3.27.627.62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 1
Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico