Connettore per guida DIN per ME e ME-MAX, TBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2201731
2201732
2201756
2201757
2201813
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Ingresso corrente nominale
(A)

12.30 €

50 7 giorni

12.88 €

50 7 giorni

8.67 €

50 7 giorni

8.19 €

50 7 giorni

10.14 €

50 7 giorni V08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Colore alloggiamento Altro Tensione nominale(V)
Numero di poli Tipo di contatto Materiale alloggiamento
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|- Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81
Numero di file di contatti a innesto Contatti spaziatura modulare(mm) 3.81 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante
Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore

Supporto tecnico