Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Lunghezza pin (mm) | Tipo di bordatura | Contatto/circuito stampato ad angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 600 | 7 giorni | Nero | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.81 € | 600 | 65 giorni | Nero | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
2.69 € | 600 | 65 giorni | Nero | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
3.13 € | 600 | 65 giorni | Nero | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
3.57 € | 600 | 65 giorni | Nero | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.43 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.22 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.62 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
3.01 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
3.40 € | 500 | 74 giorni | Nero | Bus | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
0.80 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.08 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.35 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.45 € | 500 | 74 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
0.61 € | 500 | 49 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Nessuno | — | |||
0.91 € | 500 | 49 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.22 € | 500 | 42 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.52 € | 500 | 49 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | 49 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.13 € | 500 | 49 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.44 € | 500 | 35 giorni | Nero | Perno | — | 2 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.52 € | 500 | 7 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.83 € | 500 | 42 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
2.13 € | 500 | 49 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.34 € | 600 | 7 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.66 € | 600 | 7 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.98 € | 600 | 7 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
2.30 € | 600 | 65 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
2.62 € | 600 | 65 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
2.93 € | 600 | 65 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | Altro | |||
1.35 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.90 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
0.80 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.08 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.35 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.63 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.90 € | 500 | 7 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.18 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.45 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | 2.1 | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.04 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.43 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.83 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.22 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.62 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
3.01 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
3.40 € | 500 | 72 giorni | Nero | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.44 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.13 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.47 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
2.82 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
3.16 € | 500 | 72 giorni | Bianco | Bus | Altro | — | Guaina connettori (per SMD) | — | |||
1.83 € | 330 | 49 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | 90° (verticale verso l'alto) | |||
2.13 € | 330 | 49 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | 90° (verticale verso l'alto) | |||
2.44 € | 330 | 49 giorni | Bianco | Perno | Altro | 2 | Guaina connettori (per SMD) | 90° (verticale verso l'alto) |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 2.5 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 2.5 |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Colore alloggiamento
Tipo di contatto
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Lunghezza pin(mm)
Tipo di bordatura
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali