Collettore PCB, GIC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1828728
1828760
1828773
1859014
1859030
1859043
1859069
1859072
1859085
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.43 €

50 22 giorni -40|100Altro

6.95 €

50 22 giorni -40|100Altro

7.58 €

50 7 giorni -40|100Altro

4.55 €

50 22 giorni -|-Flangia

5.81 €

50 22 giorni -|-Flangia

6.44 €

50 22 giorni -|-Flangia

7.70 €

50 22 giorni -|-Flangia

8.33 €

50 22 giorni -|-Flangia

8.96 €

50 22 giorni -|-Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Bus Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5 Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico