Set di connettori, HC-EVO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411357
1424453
1424454
1424459
1424460
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo di collegamento elettrico Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

66.26 €

3 7 giorni 39100.5Collegamento a vite0.5|2.520

52.32 €

4 16 giorni Altro0.14|2.516

58.92 €

4 16 giorni Altro20.14|2.516

68.90 €

3 16 giorni Altro0.14|2.516

76.03 €

3 16 giorni Altro20.14|2.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Profondità(mm) Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Tensione nominale(V) 250 Numero di ingressi del condotto Versione EMC
Numero di poli Tipo di contatto Ermafrodito Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura ambiente(°C) -40|100 Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4 Materiale della superficie di contatto Altro
Resilienza agli impatti Con guarnizione Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP66 Con conduttore di protezione falso
Corpo, materiale isolante Materiale contatto Altre leghe di rame Posizione cavo di alimentazione

Supporto tecnico